Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Gültige Konditionen für Bestellungen im Online Shop der U.I. Lapp GmbH


a. Preise


Es gelten die am Tage der Auftragserfassung gültigen Preise zzgl. der am Tag der Fakturierung gültigen Mehrwertsteuer. 

Die im Onlineshop angezeigten Preise sind inkl. aller Metallzuschläge. Vor Bestellabschluss kann eine detaillierte Preiszusammensetzung angezeigt werden. 

Der Nettowarenwert stellt den Warenwert (je nach Angabe inkl. oder exkl. Metall) ohne Zuschläge wie Schnittkosten, Versandkosten, Sonderleistungen und Lagerservice dar.

b. Frachtkosten & Versandkosten


b.1 Inlandslieferung


Wenn Sie eine Lieferadresse im Land des Käufers wählen, handelt es sich um eine Inlandslieferung und wir liefern ab einem Nettowarenwert von EUR 600,00 inklusive Metall kostenlos. Unterhalb eines Nettowarenwertes von EUR 600,00 inklusive Metall berechnen wir die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten Gebühren.

b.2 Auslandslieferung


Lapp liefert in elf verschiedene Länder. Wenn Sie eine Lieferadresse außerhalb des Landes des Käufers wählen, handelt es sich um eine internationale Lieferung, für die wir die in der Tabelle unten aufgeführten Gebühren berechnen.

Übersicht der Transportkosten je nach Inlands- oder Auslandslieferung, Nettowarenwert und Gewicht*:

Lieferung nach...unter EUR 600, unter 30kgunter EUR 600, über 30kgüber EUR 600, unter 30kgüber EUR 600, über 30kg
b.1 InlandEUR 15,00EUR 0,60/kgkostenfreikostenfrei

b.2 Ausland, Zone 1:

DE, AT, HU, BE, NL & LUX

EUR 17,00EUR 0,80/kgEUR 2,00EUR 0,20/kg

b.2 Ausland, Zone 2:

FR, CZ, SK, PL & IT

EUR 19,00EUR 0,90/kgEUR 4,00EUR 0,30/kg

* Das Gewicht einer Bestellung setzt sich aus dem Nettogewicht der Produkte und einem Zuschlag für Bearbeitung und Verpackung zusammen.

c. Schnittkosten


Für den Zuschnitt auf gewünschte Schnittlängen berechnen wir im Online Shop Schnittkosten in Höhe EUR 20,00 je Schnitt.

d. Mindestwertzuschlag


Der Mindestwarenwert beträgt EUR 50,00 netto inkl. Metalle. Für Aufträge mit geringerem Nettowarenwert im Onlineshop werden EUR 10,00 Zuschlag erhoben.

e. Liefermengen


Kabel:

Unter- und Überlängen von +/- 10 % sind zulässig. Eine Lieferung kann in Teillängen erfolgen. Für gewünschte Sonderlängen außerhalb unserer Katalognormen wird ein Schnittlängenzuschlag pro Sonderlänge erhoben. Die längenbedingte Messtoleranz beträgt ± 0,5 %. Metergeführte Sonderprodukte werden mit Fertigungslänge produziert. Sofern keine Einteilungslängen bei der Bestellung vorgegeben werden, behalten wir uns vor, die Einteilungslängen bzw. Aufmachungen gemäß unseren definierten Regellängen festzulegen

Stückgut:

Stückgeführte Artikel liefern wir in Verpackungseinheiten. 

Verpackungseinheiten:

Metergeführte Ware wird bis 30 kg bzw. bis 250 m als Ring geliefert. Größer 30 kg bzw./ oder Längen größer 250 m werden auf einer Trommel geliefert. Zubehörartikel liefern wir ausschließlich in Verpackungseinheiten gem. Katalog. Bei metergeführten Zubehörartikeln des Katalogs kann eine Längentoleranz von +/-5% vorliegen. Bei nicht kataloggeführten Zubehörartikeln ist eine Überlieferung von 15 % bzw. Unterlieferung von 10% zulässig.
 

f. Lagerservice


Wird die Ware nicht zum bestätigten Liefertermin abgenommen, bieten wir Ihnen den folgenden Lagerservice an:

  • Lagerung bis zu 3 Monate: kostenfrei
  • Lagerung 4 - 6 Monate: 0,5% des Rechnungsbetrags für jeden angefangenen Monat
  • Lagerung 7 - 12 Monate: 0,7% des Rechnungsbetrags für jeden angefangenen Monat
  • Ab Monat 13: die Ware wird automatisch an Sie verschickt

Gültig für alle Optionen ab bestätigtem Liefertermin oder Warenverfügbarkeit. Sollten Sie diesen Service nicht in Anspruch nehmen wollen, gilt dies als unverzügliche Lieferaufforderung für uns oder sollte sich die Lieferung aber dennoch aus einem durch Sie zu vertretenden Grund verzögern, so werden wir automatisch gemäß dem oben aufgeführten Wert die anfallenden Kosten an Sie weiterberechnen.

 

g. Rückgabe von Ware


Wir weisen darauf hin, dass wir generell keine mangelfrei gelieferte Ware zurücknehmen.

Sollten wir uns ausnahmsweise für eine Rücknahme der Ware aus Kulanz bereit erklären, so müssen Sie die Rückgabe vorher schriftlich bei uns anfragen. Unter Berücksichtigung unserer Parameter und der internen Kaufmännischen Prüfung unterbreiten wir Ihnen daraufhin gegeben falls ein Rückkaufangebot.

Dieses Rückkaufangebot hat eine Gültigkeit von 2 Wochen, welches schriftlich bestätigt werden muss. Sollten wir keine Bestätigung innerhalb dieses Zeitraumes erhalten, erlischt das Angebot.

h. Reklamationen


Sollte es zu einer Beanstandung kommen, bitten wir Sie hierfür eines unserer Formulare auf der Website unter Service & Support > Serviceanmeldung zu nutzen, um diese bei uns anzumelden. 

i. Trommel- und Paletten-Rückgabe (derzeit nur in DE möglich)


Unser Partner in Verpackungs- Entsorgungsangelegenheiten im Rahmen des Verpackungsgesetzes ist der Entsorgungs- und Verwertungsdienstleister Interzero Circular Solutions Germany GmbH. Zur Rückgabe von mehrwegtauglichen Vollholztrommeln bieten wir einen Abholservice an. 

Lieferungen von Europaletten erfolgen grundsätzlich im Austausch, andernfalls erfolgt eine Belastung gemäß Auslage. Für auf Kundenwunsch erfolgte Lieferungen auf Einwegpaletten behalten wir uns vor, Kosten zu berechnen. 
Für die Rückholung unserer Kabeltrommeln verwenden Sie bitte nachfolgendes Interzero – Formular: 

Interzero Formular herunterladen

Ist eine Abholung aufgrund falscher Informationen oder fehlender Zugänglichkeit nicht möglich, werden wir Ihnen die Ausfallkosten der Leerfahrt in Rechnung stellen.

Zu den Abholbedingungen

U.I. Lapp GmbH

14.06.2023