Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

eMobility

Ladekabel & Ladelösungen für die E-Mobilität


Elektromobilität ist die Zukunft. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass Elektroautos und Plug-in-Hybride im Jahr 2030 weltweit einen Marktanteil von über 40 Prozent erreichen werden. LAPP ist ein starker Partner und bietet Infrastrukturbetreibern, Ladesäulen- und Fahrzeugherstellern nutzerfreundliche Ladekabel für den Ladevorgang an öffentlichen AC-Ladesäulen und an der Haushalts- oder Industriesteckdose. Für maximale Flexibilität im Produktionsprozess bieten wir auch unkonfektionierte Ladeleitungen als Meterware an. Diese eignen sich optimal für Wallboxhersteller und Konfektionäre, die individuelle Lösungen realisieren möchten – effizient, passgenau und in bewährter LAPP-Qualität.


Den IEA-Bericht können Sie auf der offiziellen Website der Agentur nachlesen: 

Zum Bericht der IEA

eMobility Ladelösungen

Ladekabel für Elektroautos in verschiedenen Varianten, Längen und Farben sowie mobile Ladegeräte für E-Autos. Mit unseren mobilen Ladelösungen laden Sie Elektrofahrzeuge flexibel an Haushaltssteckdosen oder Industriesteckdosen – ideal für den Einsatz in Fuhrparks, Werkstätten sowie für Privatpersonen mit E-Auto. 

eMobility Leitungen

Unkonfektionierte Ladeleitungen eignen sind als Meterware optimal für Wallboxhersteller und Konfektionäre. Sie bilden die ideale Grundlage für zuverlässige und sichere Ladevorgänge in Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Die Leitungen erfüllen alle relevanten IEC- und EN-Produktanforderungen. 

Welche Anforderungen müssen Kabel und Leitungen für Elektrofahrzeuge erfüllen?


In der E-Mobilität müssen Leitungen und Kabel höchsten technischen Anforderungen gerecht werden – insbesondere im Bereich der Ladeinfrastruktur. Ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Schnellladestationen: Die eingesetzten Kabel müssen nicht nur leistungsfähig, sondern auch besonders robust, sicher und langlebig sein. 

Hohe Strombelastbarkeit


Für das Laden von Elektrofahrzeugen sind Kabel mit großem Querschnitt erforderlich. Diese Kabel sind notwendig, um hohe Ladeleistungen (AC und DC) sicher zu übertragen. Dies gilt insbesondere für Schnellladestationen, die Ladeleistungen von bis zu 350 kW bieten. 

Mehr über Strombelastbarkeit erfahren

Hier klicken

Witterungs- und UV-Beständigkeit


Viele Ladekabel werden im Außenbereich eingesetzt und müssen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung standhalten. 

Mehr über UV-Beständigkeit erfahren

Hier klicken

Mechanische Belastbarkeit


Kabel in der E-Mobilität sind häufigem Biegen, Ziehen und Überfahren ausgesetzt. Eine robuste Isolierung und hohe Flexibilität sind daher essenziell. 

Sicherheitsstandards und Normen


Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, müssen Kabel allen relevanten IEC- und EN-Produktanforderungen sowie weiteren internationalen Standards entsprechen. 

Flammwidrigkeit und Helogenfreiheit


Für den Einsatz in öffentlichen Bereichen ist es wichtig, dass Kabel im Brandfall keine giftigen Gase freisetzen und schwer entflammbar sind. 

Mehr halogenfreie Kabel erfahren

Hier klicken

Welche Ladebetriebsarten gibt es beim Laden von Elektroautos und wie unterscheiden sie sich?


Beim Laden von Elektroautos unterscheidet man vier standardisierte Ladebetriebsarten gemäß der internationalen Norm IEC 61851. Diese sogenannten „Modes“ definieren die Art der Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur sowie die Sicherheitsmechanismen beim Ladevorgang. Für Unternehmen, die Ladeinfrastruktur planen oder vertreiben, ist ein grundlegendes Verständnis dieser Betriebsarten essenziell. 

  • Anwendung: Mobile Ladekabel mit integrierter Schutzschaltung „In-Cable Control and Protection Device“ (IC-CPD). 
  • Merkmale: Laden an Haushalts- oder Industriesteckdosen mit zusätzlicher Sicherheitskommunikation über das Kabel. 
  • Vorteil: Höhere Sicherheit als Mode 1, flexibel einsetzbar. 
  • Anwendung: Standard im öffentlichen und halböffentlichen Bereich sowie in Unternehmen. 
  • Merkmale: Direkte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt über ein fest installiertes Ladekabel oder eine Steckdose mit Typ-2-Anschluss. 
  • Vorteile: Hohe Ladeleistung, integrierte Sicherheitsfunktionen, Lastmanagement möglich. 
Konfektionierte Mode 3 AC Ladekabel
  • Anwendung: Schnellladestationen entlang von Autobahnen oder in Logistikzentren. 
  • Merkmale: Gleichstromladung mit externer Steuerung der Ladeleistung. 
  • Vorteile: Sehr kurze Ladezeiten, ideal für Flotten und Langstreckenfahrzeuge. 
Konfektionierte Mode 4 DC Ladekabel

Neben den oben genannten Ladebetriebsarten gibt es außerdem den Mode 1 für das Laden an der Haushaltssteckdose ohne Ladeüberwachung und Schutzeinrichtungen. Aus Sicherheitsgründen ist dieser Mode in vielen Ländern nicht mehr zugelassen. Daher führt LAPP keine Mode 1 Produkte in seinem Portfolio.

Was ist der Unterschied zwischen AC- und DC-Ladekabel?


Beim Laden von Elektrofahrzeugen spielt die Wahl des richtigen Ladekabels eine zentrale Rolle – insbesondere im gewerblichen Umfeld. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen AC-Ladekabeln, die Wechselstrom verwenden, und DC-Ladekabeln, die Gleichstrom verwenden. 

AC-Ladekabel (Wechselstrom)

AC-Ladekabel (Wechselstrom)
AC-Ladekabel sind die gängigste Lösung für das normale Laden an Wallboxen oder öffentlichen Ladesäulen. Hier wird der Strom als Wechselstrom bereitgestellt und erst im Fahrzeug durch das Onboard-Ladegerät in Gleichstrom umgewandelt. Die Ladeleistung ist dabei in der Regel auf bis zu 22 kW begrenzt – ideal für das über Nacht Laden oder längere Standzeiten. 
Konfektionierte Mode 3 AC Ladekabel

DC-Ladekabel (Gleichstrom)

DC-Ladekabel (Gleichstrom)
DC-Ladekabel kommen bei Schnellladestationen zum Einsatz. Der Strom wird bereits außerhalb des Fahrzeugs in Gleichstrom umgewandelt und direkt in die Batterie eingespeist. Dadurch sind deutlich höhere Ladeleistungen von 50 kW bis über 350 kW möglich – perfekt für schnelles Laden unterwegs oder im gewerblichen Flottenbetrieb. 
Konfektionierte Mode 4 DC Ladekabel

Warum sind unkonfektionierte Ladeleitungen ideal für Wallbox-Hersteller und Konfektionäre?


Unkonfektionierte Ladeleitungen bieten Wallbox-Herstellern und Konfektionären maximale Flexibilität und Effizienz in der Produktion. Sie ermöglichen eine individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen – sei es in Bezug auf Kabellänge, Steckertyp oder technische Spezifikationen. Dadurch lassen sich maßgeschneiderte Ladelösungen für unterschiedliche Märkte und Anwendungen realisieren. 

Gerade im stark wachsenden Markt der Elektromobilität sind modulare und skalierbare Lösungen entscheidend. Unkonfektionierte Ladeleitungen unterstützen eine agile Fertigung und ermöglichen es, auch kleinere Stückzahlen wirtschaftlich zu realisieren – ein klarer Wettbewerbsvorteil für Anbieter von Wallboxen und Ladelösungen. 

Unsere unkonfektionierte Ladeleitung ÖLFLEX® CHARGE AC Ladekabel Mode 3 nach Bauart H07BZ5-F bildet die ideale Grundlage für zuverlässige und sichere Ladevorgänge in Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen. Die Meterware mit halogenfreiem und beständigem TMPU-Außenmantel erfüllt alle relevanten IEC- und EN-Produktanforderungen. 

ÖLFLEX® CHARGE AC Ladekabel Mode 3

Ladelösungen für Privatpersonen – Einfach. Flexibel. Sicher.


Elektromobilität beginnt dort, wo Sie sind – zuhause, unterwegs oder im Alltag. Mit den Ladelösungen von LAPP laden Sie Ihr E-Auto sicher, komfortabel und flexibel, ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ob in der Garage, auf dem Firmenparkplatz oder beim Wochenendausflug. 

Unser Sortiment für Privatpersonen umfasst Ladekabel für Elektroautos in verschiedenen Varianten, Längen und Farben sowie mobile Ladegeräte für E-Autos. Mit unseren mobilen Ladelösungen laden Sie Elektrofahrzeuge flexibel an Haushaltssteckdosen oder Industriesteckdosen. 

Mehr zum eMobility Angebot von LAPP

Lapp Mobility bietet viele zuverlässige Möglichkeiten, ihr E-Auto zu laden - egal ob zuhause oder unterwegs. 
Jetzt entdecken

Standard AC Ladekabel - Der Allrounder für jeden Tag

Unsere Standard-Ladekabel ist die zuverlässige Lösung für den täglichen Einsatz. Es passt zu allen Fahrzeugen mit Typ-2-Anschluss und ist in verschiedenen Längen und Farben erhältlich – für maximale Flexibilität und eine Ladeumgebung, die zu Ihnen passt. 

Helix AC Ladekabel - Komfort neu gedacht

Nie wieder Kabelsalat: Das HELIX-Ladekabel mit integriertem Formgedächtnis rollt sich nach dem Ladevorgang automatisch zurück. Ideal für alle, die es schnell, ordentlich und unkompliziert mögen – ob zuhause oder unterwegs. 

Spiral AC Ladekabel - Kompakt und clever

Wenn Sie Wert auf maximale Platzersparnis legen, ist das Spiral AC-Ladekabel die richtige Wahl. Durch die spiralisierte Form bleibt es kompakt und handlich, ohne sich auf dem Boden auszubreiten. Mit einer Ladeleistung von bis zu 11 kW ist es für beengte Ladebereiche oder urbane Umgebungen geeignet.