Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Mode 3 AC Ladekabel

AC-Ladekabel für jede Situation

Mit den Mode-3-Kabeln können Sie alle Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge mit Typ-2-Fahrzeugsteckdose an einer Wallbox bzw. Ladestation mit AC-Energieversorgung laden. Wir bieten die Ladekabel in der Standardausführung, platzsparend in spiralisierter Form und als patentiertes HELIX-Ladekabel mit Formgedächtnis an.

 

eMobility
eMobility Ladelösungen
  • Automotive
  • Erneuerbare Energien: Solar
  • Chemisch beständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Ozonbeständig
  • UV-beständig
  • CE gekennzeichnet
 
  • Allgemeine Informationen
    • Produktneuheiten
      • Nein
    • Industrie Segment
      • Automotive
      • Erneuerbare Energien: Solar
  • Elektrische Kennwerte
    • Nennstrom
      • 32 A
      • 20 A
    • Ladeleistung
      • 22.0 kW
      • 11.0 kW
      • 7.4 kW
      • 3.7 kW
  • Produktaufbau
    • Baureihe
      • Gerade
      • Helix
      • Doppelhelix
      • Spiral
    • Anzahl Phasen
      • 3-phasig
      • 1-phasig
    • Gesamtlänge der Konfektion
      • 3.0 m
      • 5.0 m
      • 7.0 m
      • 10.0 m
    • Außenmantelfarbe
      • orange
      • schwarz
    • Bauartnorm des Steckers
      • Type 2 IEC 62196
  • Produkteigenschaften
    • Eigenschaften
      • Chemisch beständig
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • Ozonbeständig
      • UV-beständig
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifikate
      • CE gekennzeichnet

 

(4)