Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall mit Mantel

Zuverlässiger Schutz vor mechanischer Belastung und Eindringen von Fremdkörpern

SILVYN® Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall mit Mantel sind für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität konzipiert. Das Produktportfolio von LAPP umfasst Metallschläuche mit dünnwandigen oder dickwandigen Mantel. Zusätzlich bieten wir die passenden Verschraubungen und Zubehör für die verschiedenen Schutzschläuche an.

  • Einschraubhülse
  • Endtülle
  • Flachdichtring
  • Metall-Schutzschlauch mit Mantel
  • Schlauchkupplung
  • Schlauchverschraubung
  • Winkel-Schlauchverschraubung
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Bahntechnik
  • Stromnetze
  • Baumaschinen
  • Intralogistik
  • NPT
  • PG
  • metrisch
  • Chemisch beständig
  • Einsatz im Ex-Bereich
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Schlagfest
  • Säurebeständig
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
  • CE gekennzeichnet
  • CSA zertifiziert
  • UL listed
  • UL recognized
 

 

(33)