Die SILVYN® Metallschläuche mit dickwandigem Mantel sind für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet z.B. unter Einfluss von Wasser, Öl und Chemikalien, bei hoher mechanischer Belastung und wechselnden Temperaturen. Aufgrund dieser Eigenschaften können die Metallschläuche mit dickwandigem Mantel im Maschinenbau, in öffentlichen Einrichtungen, im Freien und in Mechanisch anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
- Metall-Schutzschlauch mit Mantel
- Bahntechnik
- Baumaschinen
- Intralogistik
- Stromnetze
- Chemisch beständig
- Einsatz im Ex-Bereich
- Flammwidrig
- Halogenfrei
- Schlagfest
- Säurebeständig
- UV-beständig
- Ölbeständig
- Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
- CE gekennzeichnet
- CSA zertifiziert
- UL listed