Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Einfach gefalzte Schutzschläuche

Für hohe mechanische Beanspruchung

Unsere SILVYN® einfach gefalzten Schutzschläuche sind flexible und zugfeste Metallschutzschläuche. Sie sind geeignet für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen, wie beispielsweise in der Messtechnik und im Anlagenbau.

Kategorien

Kabelschutz- und Führungssysteme
Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall
  • Einfach gefalzter Schutzschlauch
  • Einsatz im Ex-Bereich
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Lösungsmittelbeständigkeit
  • Schlagfest
  • Säurebeständig
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • CE gekennzeichnet
  • VDE zertifiziert
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Auslaufartikel
      • Nein
    • Produkttyp
      • Einfach gefalzter Schutzschlauch
  • Produktaufbau
    • Mit Biegeschutz
      • Nein
    • Innendurchmesser
      • 6.8 mm
      • 8.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 18.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Aussendurchmesser
      • 9.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 31.7 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.1 mm
      • 42.5 mm
      • 45.0 mm
      • 52.8 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
    • Nenngröße
      • 10 "
      • 12 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 45 "
      • 50 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Schlauchoberfläche Aussen glatt
      • Nein
    • Schlauchoberfläche Innen glatt
      • Nein
    • Farbe
      • metall
  • Produkteigenschaften
    • Produkteigenschaften
      • Einsatz im Ex-Bereich
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • Lösungsmittelbeständigkeit
      • Schlagfest
      • Säurebeständig
      • UV-beständig
      • Ölbeständig
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifizierungen
      • CE gekennzeichnet
      • VDE zertifiziert

Ergebnisse

(3)