Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Verschraubungen für doppelt gefalzte Schutzschläuche

Verschraubungen für höchste mechanische Beanspruchung

Bei LAPP finden Sie die passenden Verschraubungen für die SILVYN® doppelt gefalzten Schutzschläuche. Wir bieten Verschraubungen in den Materialien Messing oder Edelstahl an. Die Verschraubungen für doppelt gefalzten Schutzschläuche sind geeignet für mechanisch anspruchsvolle Umgebungen.

Kategorien

Kabelschutz- und Führungssysteme
Kabelschutzschlauchsysteme aus Metall
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Produkttyp
      • Schlauchverschraubung
  • Produktaufbau
    • Schlauchverschraubungsdesign
      • gerade
      • rund
    • Nenngröße
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Gewindegröße
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
    • Schlüsselweite 1
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 33.0 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 50.0 mm
      • 58.0 mm
      • 72.0 mm
    • EMV Abschirmung
      • Nein
  • Produkteigenschaften
    • Produkteigenschaften
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • Schlagfest
      • Säurebeständig
      • UV-beständig
      • Ölbeständig
    • IP-Schutzart
      • IP 40
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifizierungen
      • CE gekennzeichnet

Ergebnisse

(2)