Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Kabelschutzschlauchsysteme für besondere Anwendungen

Spezielle Lösungen in ansprichsvollen Umgebungen

Die SILVYN® Kabelschutzschlauchsysteme für besondere Anwendungen bieten spezielle Lösungen in anspruchsvollen Umgebungen. Das Portfolio von LAPP beinhaltet Kabelschutzschlauchsysteme für den Hitzeschutz, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und als E-KIT für die E-Mobility.

Kategorien

Kabelschutz- und Führungssysteme
  • Einfacher Schutzschlauch
  • Kit
  • Klebeband
  • Metall-Schutzschlauch mit Mantel
  • Schlauchverschraubung
  • Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
  • Winkel-Schlauchverschraubung
  • Bahntechnik
  • Medizintechnik & Pharma
  • Prozessindustrie
  • Verpackungsindustrie
  • Chemisch beständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
  • CE gekennzeichnet
  • Ecolab zertifiziert
  • FDA zertifiziert
  • NSF zertifiziert
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Auslaufartikel
      • Nein
    • Produktneuheiten
      • Nein
    • Produkttyp
      • Einfacher Schutzschlauch
      • Kit
      • Klebeband
      • Metall-Schutzschlauch mit Mantel
      • Schlauchverschraubung
      • Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
      • Winkel-Schlauchverschraubung
    • Industrie Segment
      • Bahntechnik
      • Medizintechnik & Pharma
      • Prozessindustrie
      • Verpackungsindustrie
  • Produktaufbau
    • Mit Biegeschutz
      • Ja
      • Nein
    • Innendurchmesser
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.7 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 35.0 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 40.3 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • Aussendurchmesser
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.4 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 33.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 41.8 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.8 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 59.9 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.7 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • Nenngröße
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 1/4 "
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 22 "
      • 25 "
      • 29 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • Mantelmaterial
      • Polyvinylchlorid
    • Material Körper
      • Edelstahl
      • Messing
      • Silikon
      • Stahl
    • Schlauchoberfläche Aussen glatt
      • Ja
    • Schlauchoberfläche Innen glatt
      • Ja
      • Nein
    • Farbe
      • blau
      • orange
      • rot
      • weiß
  • Produkteigenschaften
    • Produkteigenschaften
      • Chemisch beständig
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • UV-beständig
      • Ölbeständig
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifizierungen
      • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
      • CE gekennzeichnet
      • Ecolab zertifiziert
      • FDA zertifiziert
      • NSF zertifiziert

Ergebnisse

(12)