Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Verschraubungen für parallel gewellte Schutzschläuche

Verschraubungen für eine Vielzahl von Anwendungen

Die SILVYN® Verschraubungen für parallel gewellte Schutzschläuche sind in metrischen, NPT-, und PG-Größen erhältlich. Unser Produktportfolio umfasst Verschraubungen mit erhöhter mechanischer Beständigkeit, für Schienenfahrzeuge, mit großen Abmessungen und für vielseitige Anwendungen. Für eine schnelle und optimale Montage bieten wir auch 90° gewinkelte Verschraubungen an.

Kategorien

Kabelschutz- und Führungssysteme
Kabelschutzschlauchsysteme parallel-gewellt
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Stromnetze
  • Montageautomation
  • NPT
  • PG
  • metrisch
  • ohne
  • Chemisch beständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Schlagfest
  • Säurebeständig
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
  • CE gekennzeichnet
  • GGVS zertifiziert
  • UL recognized
  • VDE zertifiziert
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Auslaufartikel
      • Nein
    • Industrie Segment
      • Stromnetze
      • Montageautomation
  • Produktaufbau
    • Schlauchverschraubungsdesign
      • 45°-Winkel
      • 90°-Winkel
      • Flansch
      • T-Stück
      • Y-Stück
      • gerade
      • rund
    • Nenngröße
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 13 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Schlüsselweite 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • EMV Abschirmung
      • Ja
      • Nein
    • Für Schlauchaussendurchmesser
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Material Körper
      • Polyamid
    • Gewindegröße
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Gewindeart
      • NPT
      • PG
      • metrisch
      • ohne
  • Produkteigenschaften
    • IP-Schutzart
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
    • Produkteigenschaften
      • Chemisch beständig
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • Schlagfest
      • Säurebeständig
      • UV-beständig
      • Ölbeständig
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifizierungen
      • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
      • CE gekennzeichnet
      • GGVS zertifiziert
      • UL recognized
      • VDE zertifiziert

Ergebnisse

(54)