Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Abwickellösungen

Für ein einfaches Abwickeln von Kabel und Leitungen

Mit den smarten und innovativen Abwickellösungen von LAPP lassen sich Kabel und Leitungen einfach transportieren, lagern, abwickeln und abrollen. Dazu bieten wir Abrollkartonagen, Abrollpaletten, Kabeltrommelabroller und Trommelwagen an.

Kategorien

  • Abrollpalette
  • Gummifuß
  • Lenkrolle
  • Trommelabroller
  • Trommelwagen
  • Erneuerbare Energien: Solar
  • Schiffbau
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Tragfähigkeit max.
      • 50 kg
      • 200 kg
      • 500 kg
    • Auslaufartikel
      • Nein
    • Produktneuheiten
      • Nein
    • Produkttyp
      • Abrollpalette
      • Gummifuß
      • Lenkrolle
      • Trommelabroller
      • Trommelwagen
    • Industrie Segment
      • Erneuerbare Energien: Solar
      • Schiffbau
  • Produktaufbau
    • Für Trommelbreite (max.)
      • 420 mm
      • 520 mm
      • 550 mm
      • 670 mm
    • Flanschdurchmesser (min.)
      • 400 mm
    • Flanschdurchmesser (max.)
      • 500 mm
      • 900 mm

Ergebnisse

(3)