Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Kabelbinder

Für alle Anforderungen und Anwendungen

Wir bieten ein großes Sortiment von Kabelbindern zum Bündeln und Befestigen von Kabel und Leitungen an. Das Produktportfolio beinhaltet Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten, wiederlösbare und wiederverwendbare Kabelbinder. Für die Kabelbündelung in anspruchsvollen Umgebungen können Sie unsere Edelstahl-Kabelbinder nutzen. Die detektierbaren Kabelbinder von LAPP lassen sich mithilfe von Metalldetektoren wieder auffinden und sind somit ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Unsere Premium-Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss gibt als hitzebeständige oder UV-stabilisierte Ausführung, mit Beschriftungsfläche und für Bahnanwendungen.

Kategorien

Werkzeuge und Zubehör
Kabelbinder und Zubehör
  • Kabelbinder
  • Klemme
  • Klettbinder
  • Erneuerbare Energien: Solar
  • Medizintechnik & Pharma
  • Robotik
  • Bahntechnik
  • Baumaschinen
  • Lüftungs- & Klimatechnik
  • Schiffbau
  • Lebensmittelindustrie
  • Montageautomation
  • Verpackungsindustrie
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständig
  • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
  • CE gekennzeichnet
  • DNV zertifiziert
  • Ecolab zertifiziert
  • UL listed
  • UL recognized
  • cUL listed
  • cUR recognized
Filter
  • Allgemeine Informationen
    • Auslaufartikel
      • Nein
    • Produkttyp
      • Kabelbinder
      • Klemme
      • Klettbinder
    • Industrie Segment
      • Erneuerbare Energien: Solar
      • Medizintechnik & Pharma
      • Robotik
      • Bahntechnik
      • Baumaschinen
      • Lüftungs- & Klimatechnik
      • Schiffbau
      • Lebensmittelindustrie
      • Montageautomation
      • Verpackungsindustrie
  • Produktaufbau
    • Gesamtlänge
      • 92.0 mm
      • 98.0 mm
      • 100.0 mm
      • 102.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 125.0 mm
      • 135.0 mm
      • 136.0 mm
      • 140.0 mm
      • 141.0 mm
      • 150.0 mm
      • 151.0 mm
      • 160.0 mm
      • 184.0 mm
      • 186.0 mm
      • 198.0 mm
      • 200.0 mm
      • 203.0 mm
      • 205.0 mm
      • 208.0 mm
      • 212.0 mm
      • 219.0 mm
      • 222.0 mm
      • 223.0 mm
      • 228.0 mm
      • 240.0 mm
      • 250.0 mm
      • 280.0 mm
      • 284.0 mm
      • 290.0 mm
      • 291.0 mm
      • 300.0 mm
      • 304.0 mm
      • 320.0 mm
      • 330.0 mm
      • 340.0 mm
      • 356.0 mm
      • 360.0 mm
      • 361.0 mm
      • 365.0 mm
      • 366.0 mm
      • 368.0 mm
      • 370.0 mm
      • 375.0 mm
      • 380.0 mm
      • 450.0 mm
      • 457.0 mm
      • 480.0 mm
      • 500.0 mm
      • 520.0 mm
      • 540.0 mm
      • 550.0 mm
      • 650.0 mm
      • 665.0 mm
      • 680.0 mm
      • 750.0 mm
      • 771.0 mm
      • 780.0 mm
      • 800.0 mm
      • 840.0 mm
      • 890.0 mm
      • 1016.0 mm
      • 25000.0 mm
    • Dicke
      • 0.26 mm
      • 1.0 mm
      • 1.09 mm
      • 1.2 mm
      • 1.35 mm
      • 1.3 mm
      • 1.4 mm
      • 1.7 mm
      • 1.75 mm
      • 1.8 mm
      • 1.85 mm
      • 1.9 mm
    • Für Bündeldurchmesser (min.)
      • 1.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 3.5 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 19.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
    • Für Bündeldurchmesser (max.)
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 78.0 mm
      • 79.0 mm
      • 80.0 mm
      • 82.0 mm
      • 83.0 mm
      • 85.0 mm
      • 90.0 mm
      • 96.0 mm
      • 100.0 mm
      • 101.0 mm
      • 102.0 mm
      • 103.0 mm
      • 118.0 mm
      • 130.0 mm
      • 139.0 mm
      • 152.0 mm
      • 155.0 mm
      • 158.0 mm
      • 190.0 mm
      • 203.0 mm
      • 215.0 mm
      • 220.0 mm
      • 229.0 mm
      • 233.0 mm
      • 245.0 mm
      • 254.0 mm
      • 305.0 mm
    • Material
      • Edelstahl
      • Polyamid
      • Polyethylen
      • Polypropylen
    • Kabelbinder Breite
      • 2.3 mm
      • 2.4 mm
      • 2.5 mm
      • 2.6 mm
      • 3.5 mm
      • 3.55 mm
      • 3.6 mm
      • 3.9 mm
      • 4.4 mm
      • 4.5 mm
      • 4.6 mm
      • 4.7 mm
      • 4.8 mm
      • 5.7 mm
      • 6.6 mm
      • 6.9 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 7.6 mm
      • 7.7 mm
      • 7.9 mm
      • 9.0 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 19.0 mm
    • Farbe
      • blau
      • metall
      • natur
      • rot
      • schwarz
  • Produkteigenschaften
    • Produkteigenschaften
      • Flammwidrig
      • Halogenfrei
      • UV-beständig
      • Ölbeständig
  • Zertifizierungen und Normen
    • Zertifizierungen
      • Brandschutz-geprüft für Schienenfahrzeuge
      • CE gekennzeichnet
      • DNV zertifiziert
      • Ecolab zertifiziert
      • UL listed
      • UL recognized
      • cUL listed
      • cUR recognized

Ergebnisse

(22)