Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Solderless cable lugs KB Kabelschuh
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistant

Quetschkabelschuhe KB

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.1071; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Elektrolytkupfer verzinnt

KABELSCHUH KB1-2,5R DIN 46234

63204015

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

5,20 €

(5,20 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
  • Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)

Anwendung

  • Schaltschrank- und Anlagenbau
  • Schienenfahrzeuge und Omnibusse
  • Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6