63204245
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.1071; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 10mm²; Elektrolytkupfer verzinnt
KABELSCHUH KB10-6R DIN 46234
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
15,49 €
(15,49 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
- Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Anwendung
- Schaltschrank- und Anlagenbau
- Schienenfahrzeuge und Omnibusse
- Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6