63207053
Rohrkabelschuhe Cu
Kabelschuh; Für Querschnitt: 0.75mm²; M3; Kupfer
91R3 KUPFER KABELSCHUH 0.75 M3
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
20,83 €
(20,83 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hält Temperaturen bis +180 °C stand.
- Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Leitungen/Einzeladern (z.B. Produktreihe ÖLFLEX® HEAT 180).
- Hitzebeständigkeit in 1.000 Prüfzyklen mit ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen getestet, nach DIN EN IEC 61238-1-1.
- Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet.
- Bei der Nutzung von Rohrkabelschuhen aus Kupfer werden an der Kontaktstelle geringere Übergangswiderstände erzeugt als bei Rohrkabelschuhen aus Edelstahl.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228.