61796670
Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B7; Für Querschnitt: 10mm²; M10; Elektrolytkupfer
ROHRKABELSCHUH KRT 10/10
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
32,78 €
(32,78 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
- Mit Inspektionsloch (ab 4 mm 2)
Anwendung
- Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
- Max. 48 kV