63207034
Kabelschuh; 16mm² - 16mm²; M6; Nickellegierung
60N6 NICKEL KABELSCHUH 16 M6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.074,82 €
(1.074,82 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hält Temperaturen bis +650 °C stand.
- Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Einzeladern mit Nickelleiter.
- Bei der Kontaktierung mit reinen Nickelleitern werden die geringsten Übergangswiderstände erzielt.
- Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet.
- Plane Auflagefläche und akkurate Verarbeitung vereinfachen den Crimpvorgang.
Anwendung
- Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228.