63207051
Kabelschuh; 16mm² - 16mm²; M6; Edelstahl V2A
83V6 V2A KABELSCHUH 16 M6
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
179,79 €
(719,17 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hält Temperaturen bis +400 °C stand.
- Kompatibel zu gleichermaßen hitzebeständigen ÖLFLEX® HEAT-Leitungen/Einzeladern.
- Zur Verwendung mit KLAUKE-Crimpwerkzeugen geeignet.
- Plane Auflagefläche und akkurate Verarbeitung vereinfachen den Crimpvorgang.
Anwendung
- Zur Herstellung einer sicheren Crimpverbindung mit mehr- und feindrähtigen Rundleitern der Klassen 2 und 5 nach DIN EN 60228.
- Korrosions- und säurebeständig.