Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
SCHIRMANSCHLUSSVERBINDER SC01
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

Schirmanschlussverbinder; Schirmdurchmesser (min./max.): 1.3mm - 2.3mm; metallIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

24,68 €

(24,68 €/100 ST)

Anzahl

100 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Nachfolger für den einteiligen Shield-Kon® RSK-Schirmanschlussverbinder von ABB, kompatibel zum entsprechenden Handwerkzeug.
  • Einfache und schnelle Schirmkontaktierung durch bewährten Crimpanschluss. Ein noch leichteres Handling von Handwerkzeug und Schirmanschlussverbinder wird zusammen mit der "Tischhalterung PEW12" (Artikelnummer 61813830) erreicht.
  • Die Doppel-C-Form des Schirmanschlussverbinders nimmt zum einen die abgemantelte, geschirmte Leitung auf, zum anderen eine abisolierte Litze, die mit dem Erdungssystem der Anwendung verbunden werden kann.
  • Die elektrisch leitende Beschichtung der verzinnten Oberfläche sowie die großflächige Schirmkontaktierung bewirken einen niederohmigen Übergang zwischen dem Leitungsschirm sowie dem Schirmanschlussverbinder. Hochfrequente Störungen werden dadurch sicher abgeleitet (EMV).

Bemerkungen

  • Es wird empfohlen, die Kombination des Schirmanschlusses SCxx, des Leiters und des Crimpeinsatzes zu qualifizieren und zu verifizieren.

Anwendung

  • In Schaltschränken sowie an Motorsteuerungen, Gehäusen oder Maschinenanlagen verwendbar.
  • Für die Kontaktierung von geschirmten Leitungen mit Massepotential.
  • Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen und zum Potentialausgleich.

Zuletzt angesehene Artikel