Whitepaper „Green Materials: Biobasierte Kunststoffe“
Die Menschheit muss den Verbrauch endlicher Ressourcen wie auch die Emission von Treibhausgasen stark reduzieren. Biobasierten Kunststoffen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Das Whitepaper erläutert, welche Eigenschaften diese Kunststoffe besitzen und welche Potenziale diese Ansätze für das Produktportfolio von LAPP haben.
Whitepaper: "Wie größere Leiterquerschnitte Kosten und CO₂-Emissionen senken"
Erfahren Sie in unserem neuesten Whitepaper, wie die Wahl größerer Leiterquerschnitte bei Kabeln nicht nur die langfristigen Kosten senken, sondern auch CO₂-Emissionen reduzieren kann. Entdecken Sie die langfristigen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile durch geringere Energieverluste und effiziente Nutzung.
Whitepaper "Charakteristische Eigenschaften eines Niederspannungsgleichstromkabels"
Unsere Experten haben einen Ratgeber erstellt, der das Thema "Charakteristische Eigenschaften eines Niederspannungsgleichstromkabels" behandelt.
Whitepaper „Berechnung und Auswahl des Querschnittes für Kabel und Leitungen in AC- und DC-Systemen“
Unsere Experten haben einen Ratgeber erstellt, der Sie bei der Berechnung und Auswahl des Querschnitts für Kabel und Leitungen in AC- und DC-Systemen unterstützen kann.
Whitepaper "Gegenüberstellung des Kupferquerschnittes und der Übertragungsverluste für Kabel und Leitungen in AC- und DC-Systemen"
Unsere Experten haben einen Ratgeber erstellt, der das Thema „Gegenüberstellung des Kupferquerschnittes und der Übertragungsverluste für Kabel und Leitungen in AC- und DC-Systemen“ behandelt.
Whitepaper "EMV-Probleme in der Produktion - und wie man sie vermeidet"
Die Experten von LAPP beantworten in diesem Whitepaper die wichtigsten Fragen zum Thema EMV.
Whitepaper Single Pair Ethernet (SPE): Die Zukunft von IIOT
Hersteller und Anwender sind sich einig: Single Pair Ethernet ist die Zukunft des Industrial Internet of Things (IIOT). Für die Anwender bringt das viele Vorteile, allerdings müssen sie einige Aspekte bereits jetzt beachten. Dieses Whitepaper erläutert, welche Aspekte wichtig sind, und worauf Anwender achten müssen.
Whitepaper ÖLFLEX® CONNECT SERVO
Worauf muss man bei der Auswahl einer Servokonfektion achten? Auf hohe Qualität natürlich und dass die Eigenschaften der Leitung zur Anwendung passen. Dafür braucht es unterschiedliche Varianten. Die gibt es bei LAPP im Programm ÖLFLEX® CONNECT SERVO.
Whitepaper Technischer Leitfaden für Schleppketten
Bei der Anschaffung und Konfektion von Schleppketten gibt es viele Dinge zu beachten. In unserem Leitfaden erfahren Sie u.a. alles Wissenswerte über Umgebungsbedingungen, mögliche Systemkonfigurationen und die Richtlinien für die Kabelkonfektionierung.
Whitepaper Neue Norm zur Verkabelung von Bussen
Die neue EU-Norm zur Verkabelung von Omnibussen verschärft den Brandschutz in Bussen des Personenverkehrs erheblich. In unserem Whitepaper erfahren Sie alles Wissenswerte über die Norm - vor allem in Bezug auf den Einsatz von Ethernet-Leitungen.
Whitepaper Kabel und Stecker für die Lebensmittelindustrie
Wo Lebensmittel verarbeitet werden, ist Hygiene oberstes Gebot. Produktionsanlagen sollten daher nach den Prinzipien des Hygienic Design konstruiert werden. In unserem Whitepaper erfahren Sie, welche Hygienezonen es gibt und was in Bezug auf Kabel, Stecker und Gehäusedurchführungen beachtet werden muss.
Whitepaper NFPA 79 Edition 2015 und der American Way of Life
Die Inbetriebnahme und der Betrieb gewerblich genutzter Maschinen und Anlagen in den USA sind durch lokale, rechtsprechende Instanzen (AHJ) zu genehmigen. Im Whitepaper erfahren Sie alles Wissenswerte über relevante US-Normen in Bezug auf die Verkabelung.