Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Logistik

Logistische Produkte und Dienstleistungen bei LAPP


Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität - das sind die Ansprüche der LAPP Logistik. Mit unseren Logistik- und Dienstleistungszentren verfügen wir über ein hochmodernes und optimal abgestimmtes Logistiksystem, um den Anforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden.

Neben dem professionellen und schnellen Versand der Kabel und Leitungen, bietet LAPP vielfältige logistische Produkte und Services an. So umfasst unser logistisches Produktportfolio verschiedene Transport-, Lager- und Abwickellösungen für ein effizientes Handling von Kabeln und Leitungen - passend für Ihren Bedarf. Effizienzsteigerungen in Ihren Prozessen ergeben sich zudem durch z.B. kundenindividuelle Etiketten und Lieferscheine oder individuelle Schnitte. Mit den logistischen Dienstleistungen von LAPP machen wir eine Prozessoptimierung für Sie möglich.

Logistische Produkte

Jetzt mehr erfahren

Logistische Dienstleistungen

Weiter

Lieferzeiten und Versandoptionen

Jetzt mehr erfahren

Logistikzentren


Mit den Logistik- und Dienstleistungszentren in Ludwigsburg, Stuttgart, Hannover und Wroclaw verfügt LAPP über ein hochmodernes und komplexes Logistiksystem. Aufgrund dieser logistischen Infrastruktur ermöglicht LAPP seinen Kunden eine optimale Lieferperformance mit kurzen Lieferzeiten, individuellen Logistikleistungen und höchsten Qualitätsansprüchen.

Auf einer Fläche von rund 30.000 m² werden im Logistikzentrum Ludwigsburg Kabeltrommeln vollautomatisch von Regalbediengeräten ein- und ausgelagert. Durch einen extra hierfür entwickelten und patentierten Dorngreifer wird eine schnelle und schonende Einlagerung über spezielle Systempaletten ermöglicht. Außerdem bringen moderne fahrerlose Transportsysteme die Kabeltrommel zu den Ablängmaschinen.
Das Logistikzentrum in Hannover ist mit einem Heavy-Duty & High Performance Maschinenpark auf den Versand von Großtrommeln ausgelegt und verfügt zudem über spezielle Ablängmaschinen mit Zugkraftbegrenzung zur einwandfreien Bearbeitung von besonderen Warengruppen wie z.B. empfindlichen Lichtwellenleitern.
Am Hauptsitz in Stuttgart-Vaihingen dient das Logistikzentrum der Einlagerung unserer Systemprodukte und Einzeladerlösungen. Für eine schnelle und sichere Auslagerung der Artikel sorgt ein automatisches Hochleistungskarussell mittels Pick-by-Light.
Im Logistikzentrum in Wroclaw, Polen werden überwiegend Infrastrukturkabel mit großen Querschnitten auf einer Fläche von 60.000 m² gelagert. Für die Bereitstellung und den Versand von diesen schweren Infrastrukturkabeln bzw. Kabeltrommeln stehen Schwerlast-Gabelstapler und spezielle Ablängmaschinen zur Verfügung.