Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Metallnotierung

Kupfer


Die Kupferbasis

130 €/100 kg für die meisten flexiblen Leitungen (z.B. ÖLFLEX® CLASSIC 100) und stückgeführter Ware (z.B. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)

Genaue Angaben finden Sie auf jeder Katalogseite unterhalb der Artikeltabelle.

Die Kupferzahl

Die Kupferzahl ist das kalkulatorische Kupfergewicht eines Kabels, einer Leitung (kg/km) oder einer stückgeführten Ware (kg/1000 Stk) und ist zu jedem Katalogartikel angegeben.

Zur Metallentwicklung

Aluminium


Die Aluminiumbasis ist 100 €/100 kg. Für die Berechnung der Aluminiumzuschläge verfahren wir analog der Kupferberechnung. Dazu legen wir ebenfalls die durchschnittliche Notierung des Vormonats zugrunde. Bei den im Online Shop dargestellten Preisen handelt es sich sofern anwendbar um Vollmetallpreise.

Zur Metallentwicklung

Zuschläge für die Legierungen Fe/CuNi, NiCr/Ni und PtRh/Pt


Als Berechnungsgrundlage per 1.000m dienen der Leitungsquerschnitt, die Anzahl der Adernpaare und die verwendeten Legierungselemente.

Die Zuschläge für die Legierungen Fe/CuNi, NiCr/Ni und PtRh/Pt lauten wie folgt:

Querschnitt0,220,500,751,001,50
Fe/CuNi 10,17 20,35 25,44 35,61 56,68
NiCr/Ni 10,17 20,35 25,44 35,61 56,68
PtRh/Pt 5,08 10,17 15,26 25,44 35,61

Rechenbeispiele

BestellmengeLegierungAdernzahlAdernpaareQuerschnitt in mm²Legierungszuschlag per Adernpaar per 1.000mSumme Legierungszuschlag
500m Fe/CuNi 2,00 1,00 0,22 10,17 5,09
2000m NiCr/Ni 6,00 3,00 1,50 56,68 340,08

Berechnung:


Adernpaar = Adernzahl / 2

Legierungszuschlag = Adernpaar * (Legierungszuschlag pro 1000 m / 1000) * Bestellmenge in Meter