Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 

Materialstammdaten

Elektronische Kataloge bei LAPP


Elektronische Kataloge, kurz eKataloge, bilden mittlerweile die Basis für elektronische Beschaffung. Auch in der Bereitstellung von Produktdaten für Handelsplattformen und Marktplätze sind eKataloge längst zum Standard geworden. Damit ein reibungsloser und effizienter Austausch von Produktdaten stattfinden kann, werden eBusiness Standards eingesetzt. Diese Standards ermöglichen die Weitergabe von Daten in schneller und effizienter Weise. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Möglichkeit alle nachgelagerten Bestellprozesse zu automatisieren. Gängige Standards sind:

  • die Katalogformate BMEcat 1.2 und BMEcat 2005 – auch nach ETIM Leitfaden 5.0, excel oder csv
  • die Klassifikationssysteme ETIM, ECLASS, UNSPSC,…
  • das Preislistenformat DATANORM

LAPP bietet Ihnen auch individuelle Kataloge mit Inhalten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. In Verbindung mit EDI sind Sie in der Lage, direkt aus Ihrem Warenwirtschaftssystem oder Bestellplattform heraus bei LAPP bestellen.

Zu EDI

Anforderung elektronischer Kataloge

Profitieren Sie von diesem Vorteil und füllen Sie direkt das Formular aus.


Die hier ersichtlichen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Ausführliche Hinweise erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.*

* Pflichtfelder

Warum BMEcat?


  • Zeitersparnis bei der Erfassung und Übermittlung
  • Kosteneinsparung
  • Verbesserung der Stammdatenqualität
  • Kombinierbar mit Klassifikationen wie ETIM, eCl@ss oder UNSPSC
  • Umfassende Artikelinformationen in einer Datei
  • Schnelle Verarbeitung der Produktdaten
  • Reduzierung der Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Bestellung
  • Aktuelle und individuelle Produktpreise in Ihrem System
  • Das komplette LAPP Sortiment in Ihrem System!

Datanorm


(Aktuell nur in Deutschland verfügbar)

Um den Austausch von Daten zwischen Hersteller, Händler und Endkunden zu gewährleisten wurde als Datenformat die Datanorm entwickelt.

Aktuell bedienen wir als U.I. Lapp GmbH die Datanorm 4.

Datanorm anfragen

  • Kompatibel mit Warenwirtschaftssystemen
  • Kosteneinsparung
  • Preissicherheit
  • Verbesserung der Stammdatenqualität
  • Daten können sofort in Ihr Warenwirtschaftssystem übernommen werden
  • Für alle Katalogartikel die wichtigsten Features beschrieben (Zolltarifnummer, Ursprungsland, EAN usw.)
  • Katalogpreise, Rabatte, Nettopreise des LAPP Sortiments in Ihrem System
  • Kupferzuschläge für Kabel und Leitung
  • Einfache Aktualisierung bei neuen Katalogartikeln.
  • Schnelle Erstellung der Datanorm 4 durch die U.I. Lapp GmbH