Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
MUN-SFP-1G-SM-LC-13-10-DDI-LLP
CE markedTÜV certified
cold resistance

SFP Modul; 1000 Mbit/s; 1310 nm; Singlemode-FaserIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Anmelden für Ihren individuellen Preis.

Preis

32,67 €

(3.267,44 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kompaktes, industrielles Gehäuse mit SFP-Schnittstelle und LC-Duplex-Buchse zum sofortigen Anschluss eines Glasfaser-Patchkabels an Netzwerkgeräte wie Switches, Router oder Firewalls.
  • Konvertiert elektrische in optische Signale und andersherum.
  • Kompatibel zu SFP-Ports vieler Hersteller durch standardisierte SFP-Schnittstelle gemäß SFP-MSA-Spezifikation ("Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement").
  • Die SFP-Schnittstelle erlaubt es, SFP-Module am Netzwerkgerät schnell auszutauschen, um flexibel auf Netzwerkanpassungen zu reagieren (z. B. anderer Fasertyp, andere Datenübertragungsrate). Statt einer Vielzahl von Endgeräten im Lager werden somit nur unterschiedliche SFP-Module benötigt.
  • Liefert in Echtzeit digitale Diagnosedaten, insbesondere zur Verbindungsqualität (DDM-Informationen gemäß SFF-8472-Spezifikation).
  • Verwendet augensichere Laser der Laserklasse 1 nach DIN EN 60825-1.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • In verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Fasertypen (SM und MM), Datenübertragungsraten und Wellenlängen verfügbar.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur bidirektionalen Signal- und Datenübertragung via GOF-Lichtwellenleiter.
  • Zur Verwendung mit ETHERLINE® ACCESS Switches, die über eine SFP-Schnittstelle verfügen.
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.

Zuletzt angesehene Artikel