Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® BRAID PA6 Einfacher Schutzschlauch
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® BRAID PA6

Einfacher Schutzschlauch; Innendurchmesser: 4mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 6; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® BRAID PA6 NW 06 4,0-10,0 / 20M

61721260

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

43,48 €

(4.347,70 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schutz vor Staub
  • Abriebschutz
  • Ablängen ohne ausfransen der Schlauchenden
  • Schnelle und einfache Kabelbündelung
  • Ohne Thermoschneidewerkzeug zuschneidbar

Anwendung

  • Einfacher Kabelschutz
  • Zusätzliche Isolation
  • Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
  • Leichter Nagetierschutz