Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® BW-M Halterung
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® BW-M

Halterung; Nenngröße: 32; Stahl

SILVYN® BW-M 32

55000561

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

150,01 €

(600,03 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Sichere Befestigung des Schutzschlauches am Gehäuse, wenn keine Einführung des Schutzschlauches direkt ins Gehäuse möglich ist.
  • Sichere Führung des Schutzschlauches entlang seiner Verlegung.
  • Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Einfache Montage mittels 2 Befestigungsbohrungen.
  • Hält Temperaturen bis +200 °C stand.

Anwendung

  • Zur Befestigung und/oder Führung eines Schutzschlauches geeignet.
  • Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.