55000571
Halterung; Nenngröße: 40; Stahl
SILVYN® BW-M 40
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
154,92 €
(619,70 €/100 Stück)
25 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sichere Befestigung des Schutzschlauches am Gehäuse, wenn keine Einführung des Schutzschlauches direkt ins Gehäuse möglich ist.
- Sichere Führung des Schutzschlauches entlang seiner Verlegung.
- Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Einfache Montage mittels 2 Befestigungsbohrungen.
- Hält Temperaturen bis +200 °C stand.
Anwendung
- Zur Befestigung und/oder Führung eines Schutzschlauches geeignet.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.