Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® CNP NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL listedCSA certified
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® CNP NPT

Schlauchverschraubung; NPT 1/2"; Passend für Schutzschlauchgröße: 3/8; Halogenfrei; IP 67;

SILVYN® CNP NPT 1/2'' FÜR 3/8''

55500400

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 25 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Flammwidrig
  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Erhöht Chemikalien beständig

Anwendung

  • Roboterbau
  • Maschinenbau
  • Exporteure
  • Automatenbau