61803848
Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 5/16; Halogenfrei; UV-beständig;
SILVYN® COMPACT 45° M16X1,5 - 5/16 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
200,79 €
(2.007,87 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen