Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FCE-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL listedCSA certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® COMPACT M 90°

Winkel-Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 3/8; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;

SILVYN® COMPACT 90° M16X1,5 MS

61803808

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

200,84 €

(2.008,45 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Platzsparende Anwendung
  • Korrosionsbeständig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Maschinenbau
  • Bahnanwendungen