61803812
Winkel-Schlauchverschraubung; M 32; Passend für Schutzschlauchgröße: 1; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® COMPACT 90° M32X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
297,01 €
(5.940,17 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen