61803845
Winkel-Schlauchverschraubung; NPT 2"; Passend für Schutzschlauchgröße: 2; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® COMPACT 90° NPT 2" MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
372,80 €
(18.640,08 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen