Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® COMPACT NPT Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL listedCSA certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® COMPACT NPT

Schlauchverschraubung; NPT 1"; Nenngröße: 1; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;

SILVYN® COMPACT NPT 1" MS

61803835

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

161,21 €

(3.224,19 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Platzsparende Anwendung
  • Korrosionsbeständig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Maschinenbau
  • Bahnanwendungen