61803824
Winkel-Schlauchverschraubung; PG 11; Passend für Schutzschlauchgröße: 3/8; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® COMPACT 90° PG 11 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
208,33 €
(2.083,29 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen