Winkel-Schlauchverschraubung; PG 13,5; Passend für Schutzschlauchgröße: 3/8; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
61803825
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
210,74 €
(2.107,35 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen