Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® EL smooth Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE marked
cold resistance

SILVYN® EL glatt

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.2mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid;

SILVYN® EL GLATT 10,0X14,2 GY 30M

61747361

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
  • Automatenbau
  • Exporteure