61747371
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;
SILVYN® EL GLATT 12,0X17,8 GY 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
301,32 €
(1.004,41 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure