Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® EL Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedUL recognized
cold resistance

SILVYN® EL

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 16.5mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;

SILVYN® EL 12,0X16,5 SGY 30M

61747370

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

99,95 €

(333,17 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
  • Automatenbau
  • Exporteure