61751621
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELÖ GLATT 12,0X17,8 GN 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
30 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 150 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen