Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® ELÖ Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedUL recognized
oil resistantcold resistance

SILVYN® ELÖ

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 16.5mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;

SILVYN® ELÖ 12,0X16,5 GN 30M

61751620

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

123,88 €

(412,95 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Werkzeugmaschinen
  • Automatenbau
  • Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen