Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® ELR Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE marked
cold resistance

SILVYN® ELR

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;

SILVYN® ELR GLATT 12,0X17,8 OG 30M

61751601

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

214,95 €

(716,49 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
  • Automatenbau