61751711
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELT GLATT 12,0X17,8 BU 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
30 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 300 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Erhöht temperaturbeständig
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss