Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.5mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid;
61751700
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
128,66 €
(428,85 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöht temperaturbeständig
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss