61751710
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12mm; Aussendurchmesser: 16.5mm; Nenngröße: 16; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELT 12,0X16,5 BU 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
140,95 €
(469,83 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Erhöht temperaturbeständig
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss