Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FCE-M Schlauchverschraubung
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceFlammwidrighalogen-freeoil resistantacid resistance

Winkel-Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

310,81 €

(3.108,12 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparende Anwendung
  • Korrosionsbeständig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYNFCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

Zuletzt angesehene Artikel