Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FCE-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

SILVYN® FCE-M

Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 16; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68;

SILVYN® FCE COMPACT M16X1,5 MS

55503625

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

172,85 €

(1.728,49 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe mechanische Belastbarkeit
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparende Anwendung
  • Korrosionsbeständig

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYNFCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH