61803856
Schlauchverschraubung; M 40; Nenngröße: 40; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68;
SILVYN® FCE COMPACT M40X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
150,42 €
(7.520,86 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYNFCE-V0
- SILVYN® FCE-LFH