Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FD-PU Schutzschlauch mit Stahlspirale
UKCA markedCE markedVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® FD-PU

Schutzschlauch mit Stahlspirale; Innendurchmesser: 7mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Polyurethan; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® FD-PU 7X10 MBU

64453660

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

171,13 €

(1.711,34 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Formstabil
  • Hochflexibel / kälteflexibel
  • Stauch- und dehnbar
  • Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Im Innen- und Außenbereich
  • Maschinenbau
  • In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
  • Roboterbau
  • Bewegliche Anwendungen