Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 26.8mm; Aussendurchmesser: 33.1mm; Nenngröße: 1; Polyvinylchlorid;
55503373
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
860,19 €
(2.867,30 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- FDA geprüfter Aussenmantel
- Leicht zu reinigen durch glatte, blaue Oberfläche
Anwendung
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Pharmaindustrie
- Lebensmittelverpackungsmaschinen
- Maschinenbau
- Anlagenbau