Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FG NM Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedEcolabFDA certifiedNSF certified
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® FG NM

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 35.4mm; Aussendurchmesser: 41.8mm; Nenngröße: 1/4; Polyvinylchlorid;

SILVYN® FG NM 1 1/4" 35,1 X 41,8 BU 15M

55503374

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

481,58 €

(3.210,56 €/100 Meter)

Anzahl

15 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • FDA geprüfter Aussenmantel
  • Leicht zu reinigen durch glatte, blaue Oberfläche

Anwendung

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelverpackungsmaschinen
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau