55503279
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl;
SILVYN® FG 3/8" 12,6X17,8 WH 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
482,99 €
(1.609,98 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Leicht zu reinigen durch glatte, weiße Oberfläche
- Erhöht trittfest
- FDA geprüfter Aussenmantel
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
- Pharmaindustrie
- Lebensmittelverpackungsmaschinen